Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Series Code :SR1956
Seri Kodu: SR1956
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kanat Genişliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10498 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 44970 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||
| 495 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 44200 Stokta |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 37752 Stokta |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 366400 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 19136 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
|||
| 433500 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|||
| 15000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|||
| 703341 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin