Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.
These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 492336 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 21700 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin