Menü Arama

Katlanır Kapak Gergileri

Stokta

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Carbon Steel Renk: , Silver Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pozisyon Sayısı Kapalı Uzunluk Uzatılmış Boy Azami Yük Kapasitesi Vida Deliği Çapı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6
215.0 mm
Basic
6 Stokta
10
215.0 mm
Basic
4011 Stokta
5
141.0 mm
Basic
50 Stokta
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Çift taraflı
17940 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Çift taraflı
Teleskopik Gergi Universal Carbon Steel

1253260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    215.0 mm
  • Kalınlık
    9.6 mm
  • Tip
    Basic
  • Menteşe Tipi
    Kapak Tutucu
  • Aksiyon Tipi
    Kaydırıcı
Teleskopik Gergi Universal Carbon Steel

1253259


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    215.0 mm
  • Kalınlık
    9.6 mm
  • Tip
    Basic
  • Menteşe Tipi
    Kapak Tutucu
  • Aksiyon Tipi
    Kaydırıcı
Teleskopik Gergi Universal Carbon Steel

1253258


Stok Seviyeleri
4011 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    141.0 mm
  • Kalınlık
    9.6 mm
  • Tip
    Basic
  • Menteşe Tipi
    Kapak Tutucu
  • Aksiyon Tipi
    Kaydırıcı
Telescopic Stay Universal 228.0 mm Steel

17963


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    230.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    458.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    100.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    44.0 mm
Telescopic Stay Universal 228.0 mm Stainless Steel

17940


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    230.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    458.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    100.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    44.0 mm