Menü Arama

Kaydırmalı Yük Mandalı

Stokta

Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.

Series Code :SR5539

Seri Kodu: SR5539

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Uzunluğu Mandal Malzemesi Sürgü Tipi Uyumlu Delik Genişliği Satın Al
29250 Stokta
PA6 GFR30
Çarpmalı Slayt
22420 Stokta
37.3 mm
25.3 mm
17700 Stokta
13.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
57000 Stokta
37.3 mm
25.3 mm
07115E 36841 Stokta
37.3 mm
25.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
726 Stokta
25.3 mm
37.3 mm
Kaydırmalı Sürgü 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Siyah

271


Stok Seviyeleri
29250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Sürgü Tipi
    Çarpmalı Slayt
  • Toplam Genişlik
    28.4 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Malzemesi
    PA6 GFR30
Kaydırmalı Sürgü

57132E


Stok Seviyeleri
22420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    37.3 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    25.3 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8301300000
Kaydırmalı Sürgü 1.5 mm Siyah

171E


Stok Seviyeleri
17700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    8.0 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Slide Latch 0.8 mm 1.2 mm ABS Black

47112E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Sürgü Tipi
    Sliding Lock
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    17.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 1.2 mm Siyah

07112E


Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    37.3 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    25.3 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kaydırmalı Sürgü 1.5 mm Siyah

07115E


Stok Seviyeleri
36841 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    37.3 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    25.3 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kaydırmalı Sürgü 1.2 mm 1.5 mm ABS Black

47115E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Sürgü Tipi
    Sliding Lock
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    17.0 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
Kaydırmalı Sürgü 0.8 mm 1.5 mm Siyah

57103E


Stok Seviyeleri
726 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Uzunluğu
    25.3 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    37.3 mm
  • Yay Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790