Menü Arama

Kendinden Kılavuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
3,5327 TL - 3,5327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
9.5 mm
2,8178 TL - 2,8178 TL 99000 Stokta
3.5 mm
PPA
13.0 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 4961600 Stokta
4.5 mm
PPA
38.0 mm
7,3178 TL - 7,3178 TL 23400 Stokta
4.2 mm
PPA
16.0 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
16.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 771 Stokta
3.5 mm
PPA
6.5 mm
21,1257 TL - 53,447 TL 475 Stokta
8.0 mm
PPA
50.0 mm
14,089 TL - 14,089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
22.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
PPA
16.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
16.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
13.0 mm
9,7992 TL - 9,7992 TL 25248 Stokta
3.5 mm
PPA
9.5 mm
5,8564 TL - 5,8564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
13.0 mm
22,2901 TL - 22,2901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
PPA
19.0 mm
  • / 2
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 9.5 mm PPA

6580181301VR

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 13.0 mm PPA

6580131301VR

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.5 mm 38.0 mm PPA

6580321301VR

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
4961600 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 16.0 mm PPA Black

433003511499

Fiyat Aralığı
7,3178 TL - 7,3178 TL

Stok Seviyeleri
23400 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 16.0 mm PPA Black

433002011499

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 6.5 mm PPA Black

433000511499

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
771 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 8.0 mm 50.0 mm PPA Black

433009011499

Fiyat Aralığı
53,447 TL - 21,1257 TL

Stok Seviyeleri
475 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 22.0 mm PPA Black

433006011499

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 16.0 mm PPA Black

433007511499

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 16.0 mm PPA Black

433005011499

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 13.0 mm PPA Black

433003011499

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 9.5 mm PPA Black

433001011499

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
25248 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 13.0 mm PPA Black

433001511499

Fiyat Aralığı
5,8564 TL - 5,8564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 5.5 mm 19.0 mm PPA Black

433007011499

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm