Menü Arama

Kilit Mandalı için Yaylı Dişi Soket

Stokta

Spring Loaded Socket is a latch working with a spring system to operate the lock and release mechanism. This door latch is compatible with two strikers to be ordered independantly depending on the mounting requirement.

Series Code :SR5074

Seri Kodu: SR5074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
5,3412 TL - 5,3412 TL 992 Stokta
19,6615 TL - 19,6615 TL 175043 Stokta
21,7644 TL - 21,7644 TL 14500 Stokta
Pano Aynası 12.7 mm 8.0 mm Acetal Siyah

DLS-1

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    7.0 mm
  • Tip
    Ayna
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
Pano Aynası 21.1 mm 8.0 mm Acetal White

DL-1WH

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
175043 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    21.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    7.0 mm
  • Tip
    Mandal
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
Pano Aynası 21.1 mm 11.0 mm Acetal;Stainless Steel Siyah

DL-1X

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    21.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    7.0 mm
  • Tip
    Mandal
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen