Lock Screws are designed to provide a strong locking force, preventing the screw from loosening or coming undone over time due to vibration or other factors. They are quick and simple to install in panel fasteners that screw for added tightness.
Their transparent plastic look makes them a popular solution for combining functionality with aesthetics, offering a clear view of the secured objects without losing strength or durability. Ideal for use in various applications and industries, such as electronics, medical devices, automotive, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Çapı | Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250052 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 68016 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 345600 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin