Menü Arama

Kilitlemeli Gazlı Yaylar

Stokta

Our range of Locking Gas Springs include Security (Safety) Locking Gas Struts, and Blocklift Locking Gas Struts. These springs are ideal for applications where the motion control adjustments require comfort and security, even when locked in position. They are commonly used in the medical field, laboratories, the automotive industry, as well as for furniture and industrial equipment when opening, closing, tilting or damping.

Security springs feature a shroud. They eliminate the need for separate safety rods in critical lift-assist operations. When extended fully, they positively lock – this protects the operator from risk of injury in the event of overload or misuse. The shroud should be actively pressed in order to release the lock and ensure safe operation. They provide a self-contained, maintenance-free offering and are supplied in pairs. The rod is manufactured from steel and the fittings are made from polyamide and steel.

Blocklift springs perform just like conventional gas struts, but they also include a special internal locking valve, which allows it to be locked in any position. This locking mechanism only allows the strut to move whilst the release pin, located on the end of the piston rod, is depressed. Typical applications for Blocklift include; height and angle adjustment of seats on aircraft, buses, trains and other specialist transport. They also provide controlled adjustment for hospital beds, physiotherapy tables and for wheelchairs, plus height risers on desks. Available in Carbon and Stainless Steel. Offers single-handed operation.

  • Safe and easy to use
  • Maintenance free
  • Self-contained unit.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Diş Boyutu Çubuk Çapı Hareket Aralığı Azami Güç Uyumlu Piston Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
5 Stokta
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
19 Stokta
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
23 Stokta
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
1253241 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
6 Stokta
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
7 Stokta
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
1572686 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
414 Stokta
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

1253242


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    880.0 mm
  • Hareket Aralığı
    400.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253237


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    664.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253233


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 8.0 mm (DIA) 18.0 mm 150.0 mm (L) 364.0 mm 650.0 N

1253234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    680.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253240


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

1253238


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    465.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

1253239


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    665.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Kilitli Gaz Pistonu 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

1572682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    265.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

1572683


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    365.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

1572681


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    165.0 mm
  • Hareket Aralığı
    50.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

1572684


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    165.0 mm
  • Hareket Aralığı
    50.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

1572686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    365.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

1572685


Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    265.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

1572680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    365.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

1572679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    265.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
Kilitli Gaz Pistonu 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

1572678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    165.0 mm
  • Hareket Aralığı
    50.0 mm
  • Uyumlu Piston Çapı
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm