Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
Series Code :SR5538
Seri Kodu: SR5538 ,SR5548
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 665 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 13 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 1280 Stokta |
|
|||
| 665 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 2850 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 476 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
|||
| 990 Stokta |
|
|||
| 1120 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin