Machine Levelling Feet are an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732,9152 TL - 732,9152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.302,1793 TL - 1.302,1793 TL | 52 Stokta |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2.558,4087 TL - 2.995,2804 TL | 12 Stokta |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.315,3282 TL - 2.315,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 818,7301 TL - 956,6432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.627,3354 TL - 1.905,4225 TL | 75 Stokta |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 950,062 TL - 950,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 746,4134 TL - 872,0561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.033,0298 TL - 1.207,3021 TL | 12 Stokta |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.863,8006 TL - 2.177,9075 TL | 68 Stokta |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 700,0665 TL - 818,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.678,4129 TL - 1.678,4129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2.249,9596 TL - 2.634,3076 TL | 28 Stokta |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.205,9936 TL - 2.582,8227 TL | 170 Stokta |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.236,5791 TL - 1.445,0905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin