Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
800 Stokta
TX8
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
41 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
50 Stokta
TX20
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
124 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
18 Stokta
TX30
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
13 Stokta
TX10
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
65 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
139 Stokta
TX10
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
50 Stokta
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
23 Stokta
TX20
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm Reny Black

1440749


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm Reny Black

1440757


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Black

1440768


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Black

1440735


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm Reny Black

1440763


Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm PPS Light Brown

1440271


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm Reny Black

1440739


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm Reny Black

1440747


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PPS Light Brown

1440279


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm Reny Black

1440754


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm Reny Black

1440726


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440276


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440284


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm Reny Black

1440731


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm Reny Black

1440743


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm Reny Black

1440777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm PPS Light Brown

1440242


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS