Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
966,0201 TL - 966,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
131,9563 TL - 131,9563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
87,4398 TL - 87,4398 TL | 3000 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
237,9198 TL - 582,9036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
366,5896 TL - 366,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
75,1902 TL - 75,1902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
168,5057 TL - 168,5057 TL | 50 Stokta |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
461,5982 TL - 461,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
571,2465 TL - 571,2465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
146,596 TL - 146,596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
423,2562 TL - 423,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
523,7423 TL - 523,7423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
102,6769 TL - 102,6769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
234,3346 TL - 574,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
87,4398 TL - 87,4398 TL | 100 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
99,5896 TL - 99,5896 TL | 52 Stokta |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin