Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
219,6948 TL - 538,2524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
105,6646 TL - 105,6646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
168,5057 TL - 168,5057 TL 1200 Stokta
TX10
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 50 Stokta
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL 100 Stokta
TX20
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
292,7937 TL - 717,3446 TL 65 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
571,2465 TL - 571,2465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
128,9686 TL - 128,9686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
336,1152 TL - 336,1152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
194,6978 TL - 194,6978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
123,9891 TL - 123,9891 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
146,596 TL - 146,596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL 3000 Stokta
TX20
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 41 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
212,3251 TL - 212,3251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm PPS Light Brown

1440245

Fiyat Aralığı
538,2524 TL - 219,6948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440278

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Black

1440762

Fiyat Aralığı
105,6646 TL - 105,6646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440269

Fiyat Aralığı
168,5057 TL - 168,5057 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm Reny Black

1440743

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm Reny Black

1440734

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440276

Fiyat Aralığı
717,3446 TL - 292,7937 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PPS Light Brown

1440279

Fiyat Aralığı
571,2465 TL - 571,2465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm Reny Black

1440749

Fiyat Aralığı
128,9686 TL - 128,9686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm Reny Black

1440746

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm PPS Light Brown

1440253

Fiyat Aralığı
336,1152 TL - 336,1152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PPS Light Brown

1440244

Fiyat Aralığı
194,6978 TL - 194,6978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm Reny Black

1440774

Fiyat Aralığı
123,9891 TL - 123,9891 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440263

Fiyat Aralığı
146,596 TL - 146,596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Black

1440733

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm Reny Black

1440730

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm Reny Black

1440754

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Black

1440768

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm PPS Light Brown

1440273

Fiyat Aralığı
212,3251 TL - 212,3251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PPS Light Brown

1440286

Fiyat Aralığı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS