Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL 1000 Stokta
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
1,3168 TL - 1,6256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
30.0 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
4.0 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
10.0 mm
Oluklu Baş
1,8459 TL - 2,279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
1,2818 TL - 1,5824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
42.0 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Oluklu Baş
1,2818 TL - 1,5824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
35.0 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
1,6951 TL - 2,0931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
35.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
25.0 mm
Oluklu Baş
1,4063 TL - 1,7364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1578 TL - 1,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
5.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 7
Screw Oluklu Baş M2 12.0 mm Nylon Natural

50M020040L012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

50M030050L012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3 30.0 mm Nylon Natural

50M030050L030

Fiyat Aralığı
1,6256 TL - 1,3168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2.5 4.0 mm Nylon Natural

50M025045L004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2 10.0 mm Nylon Natural

50M020040L010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Natural

50M050080L030

Fiyat Aralığı
2,279 TL - 1,8459 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3 42.0 mm Nylon Natural

50M030050L042

Fiyat Aralığı
1,5824 TL - 1,2818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2.5 5.0 mm Nylon Natural

50M025045L005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3.5 35.0 mm Nylon Natural

50M035060L035

Fiyat Aralığı
1,5824 TL - 1,2818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3 5.0 mm Nylon Natural

50M030050L005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2.5 20.0 mm Nylon Natural

50M025045L020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

50M030050L006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M4 35.0 mm Nylon Natural

50M040070L035

Fiyat Aralığı
2,0931 TL - 1,6951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Natural

50M025045L016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M2 25.0 mm Nylon Natural

50M020040L025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

50M050080L016

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3.5 6.0 mm Nylon Natural

50M035060L006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3.5 20.0 mm Nylon Natural

50M035060L020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Oluklu Baş M3.5 5.0 mm Nylon Natural

50M035060L005

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Natural

50M030050M008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 up to 92
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6