Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
13.4 mm
Çapraz Tahrikli
900 Stokta
M5 x 0.8
8.1 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
7.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
3.6 mm
Çapraz Tahrikli
750 Stokta
M3 x 0.5
9.6 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
13.6 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
21.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
5.6 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Çapraz Tahrikli
4000 Stokta
M4 x 0.7
16.3 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
21.1 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3 x 0.5
22.6 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M5 x 0.8
2.1 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
36.1 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 7
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    13.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M012


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100M012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045M006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M012


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    9.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 10.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045M012


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045M005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    13.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060M020


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    16.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070M025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    5.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060M010


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070M020


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    21.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045M020


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M025


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060M025


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    21.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M006


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    36.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6