Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 68000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 900 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 301 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4898 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 14763 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin