Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 970 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 40000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 900 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2992 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin