Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
3.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
2.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
8.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
26.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
12.6 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
12.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
3.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
4.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
11.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
6.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
52.7 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
14.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Oluklu Baş
1000 Stokta
M3 x 0.5
9.6 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
20.3 mm
Oluklu Baş
  • / 7
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 2.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040L004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040L010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 26.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050L015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040L005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040L008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    1.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 52.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L060


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    52.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 14.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040L016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050L012


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk