Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin