Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M2 x 0.4
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M2 x 0.4
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M3 x 0.5
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M3 x 0.5
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
16000 Stokta
M3 x 0.5
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
41000 Stokta
M3 x 0.5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2980 Stokta
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
56000 Stokta
M3 x 0.5
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
12708 Stokta
M4 x 0.7
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
73314 Stokta
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M10 60.0 mm Nylon Natural

423037000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 60.0 mm Nylon Natural

423034000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G042


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G025


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G010


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G004


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G025


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G012


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G020


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070G003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G008


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G006


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G012


Stok Seviyeleri
41000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G020


Stok Seviyeleri
2980 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G016


Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070G008


Stok Seviyeleri
12708 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G006


Stok Seviyeleri
73314 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk