Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9558 TL - 2,4147 TL | 3000 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1952 TL - 1,4755 TL | 1990 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2001 TL - 1,4817 TL | 1000 Stokta |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,387 TL - 1,7122 TL | 16000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | 1500 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
3,2808 TL - 4,0506 TL | 5470 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,165 TL - 1,4385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2178 TL - 1,5034 TL | 3000 Stokta |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2227 TL - 1,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1378 TL - 1,4047 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin