Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,9558 TL - 2,4147 TL 3000 Stokta
M5
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1952 TL - 1,4755 TL 1990 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
1,2818 TL - 1,5824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
35.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M3.5
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1801 TL - 1,4571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2001 TL - 1,4817 TL 1000 Stokta
M4
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,387 TL - 1,7122 TL 16000 Stokta
M5
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL 2000 Stokta
M2.5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,465 TL - 2,1927 TL 3000 Stokta
M3.5
25.0 mm
Oluklu Baş
1,1503 TL - 1,4201 TL 3000 Stokta
M3.5
16.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL 1500 Stokta
M10
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2808 TL - 4,0506 TL 5470 Stokta
M6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,165 TL - 1,4385 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
1,1578 TL - 1,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Oluklu Baş
1,2178 TL - 1,5034 TL 3000 Stokta
M3
35.0 mm
Oluklu Baş
1,2227 TL - 1,5096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
42.0 mm
Oluklu Baş
1,1378 TL - 1,4047 TL 3000 Stokta
M3.5
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm Nylon Natural

50M050080G006

Fiyat Aralığı
2,4147 TL - 1,9558 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

50M040070F020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 35.0 mm Nylon Natural

50M035060F035

Fiyat Aralığı
1,5824 TL - 1,2818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 6.0 mm Nylon Natural

50M035060F006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Nylon Natural

50M040070G012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Natural

50M040070G025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon Natural

50M050080G008

Fiyat Aralığı
1,7122 TL - 1,387 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Natural

50M025045F016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 25.0 mm Nylon Natural

50M035060F025

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 16.0 mm Nylon Natural

50M035060F016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 25.0 mm Nylon Natural

50M100150G025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon Natural

50M060100G060

Fiyat Aralığı
4,0506 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
5470 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

50M040070F008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 20.0 mm Nylon Natural

50M035060F020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2.5 5.0 mm Nylon Natural

50M025045F005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 35.0 mm Nylon Natural

50M030050F035

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 42.0 mm Nylon Natural

50M030050F042

Fiyat Aralığı
1,5096 TL - 1,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 12.0 mm Nylon Natural

50M035060F012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2 6.0 mm Nylon Natural

50M020040F006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Natural

50M030050F020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural