Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,5014 TL - 1,8535 TL | 3000 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,0811 TL - 7,5075 TL | 1500 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,2479 TL - 2,7753 TL | 57913 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,7781 TL - 2,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 2980 Stokta |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0526 TL - 1,2995 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin