Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1715 TL - 2,6809 TL 7984 Stokta
M6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
10.0 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL 850 Stokta
M2.5
4.0 mm
Oluklu Baş
1,4729 TL - 1,8184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4158 TL - 1,7479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,5837 TL - 8,1281 TL 1000 Stokta
M10
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1952 TL - 1,4755 TL 20000 Stokta
M4
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
5.0 mm
Oluklu Baş
1,4634 TL - 1,8066 TL 2000 Stokta
M5
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
1,2978 TL - 1,602 TL 4000 Stokta
M5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,8563 TL - 5,5103 TL 2990 Stokta
M3.5
7.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL 1000 Stokta
M2
8.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
12.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
25.0 mm
Oluklu Baş
1,7781 TL - 2,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
35.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
Oluklu Baş
3,5293 TL - 4,3571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,6358 TL - 2,0194 TL 1996 Stokta
M4
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M6 16.0 mm Nylon Natural

50M060100G016

Fiyat Aralığı
2,6809 TL - 2,1715 TL

Stok Seviyeleri
7984 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2 10.0 mm Nylon Natural

50M020040F010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2.5 4.0 mm Nylon Natural

50M025045F004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon Natural

50M050080G016

Fiyat Aralığı
1,8184 TL - 1,4729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Nylon Natural

50M050080G010

Fiyat Aralığı
1,7479 TL - 1,4158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 20.0 mm Nylon Natural

50M100150G020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Nylon Natural

50M040070G020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon Natural

50M020040F005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm Nylon Natural

50M050080G015

Fiyat Aralığı
1,8066 TL - 1,4634 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

50M030050F016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm Nylon Natural

50M050080G012

Fiyat Aralığı
1,602 TL - 1,2978 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.0 mm Nylon Natural

50M040070G016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 7.0 mm Nylon Natural

50M035060F007

Fiyat Aralığı
5,5103 TL - 3,8563 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2 8.0 mm Nylon Natural

50M020040F008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2 12.0 mm Nylon Natural

50M020040F012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2.5 25.0 mm Nylon Natural

50M025045F025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 35.0 mm Nylon Natural

50M040070F035

Fiyat Aralığı
2,1954 TL - 1,7781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon Natural

50M025045F006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 50.0 mm Nylon Natural

50M060100G050

Fiyat Aralığı
4,3571 TL - 3,5293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm Nylon Natural

50M040070G030

Fiyat Aralığı
2,0194 TL - 1,6358 TL

Stok Seviyeleri
1996 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural