Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0703 TL - 1,3211 TL 1952 Stokta
M3
8.0 mm
Oluklu Baş
1,2227 TL - 1,5096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
42.0 mm
Oluklu Baş
1,1578 TL - 1,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,1601 TL - 1,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
3.0 mm
Oluklu Baş
1,4903 TL - 1,8397 TL 8994 Stokta
M6
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1378 TL - 1,4047 TL 3000 Stokta
M3.5
12.0 mm
Oluklu Baş
1,165 TL - 1,4385 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
1,2178 TL - 1,5034 TL 3000 Stokta
M3
35.0 mm
Oluklu Baş
1,0526 TL - 1,2995 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
25.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL 1500 Stokta
M10
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2808 TL - 4,0506 TL 5470 Stokta
M6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1503 TL - 1,4201 TL 3000 Stokta
M3.5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,1613 TL - 2,6685 TL 5250 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
3,1848 TL - 3,9316 TL 8000 Stokta
M6
45.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 5000 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2,1138 TL - 2,6095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1628 TL - 1,4355 TL 200 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,7639 TL - 3,4123 TL 2436 Stokta
M5
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Nylon Natural

50M030050F008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
1952 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 42.0 mm Nylon Natural

50M030050F042

Fiyat Aralığı
1,5096 TL - 1,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 20.0 mm Nylon Natural

50M035060F020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 3.0 mm Nylon Natural

50M040070F003

Fiyat Aralığı
1,4322 TL - 1,1601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 5.0 mm Nylon Natural

50M060100G005

Fiyat Aralığı
1,8397 TL - 1,4903 TL

Stok Seviyeleri
8994 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 12.0 mm Nylon Natural

50M035060F012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

50M040070F008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

50M030050F006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 35.0 mm Nylon Natural

50M030050F035

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

50M030050F004

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 25.0 mm Nylon Natural

50M030050F025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 25.0 mm Nylon Natural

50M100150G025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon Natural

50M060100G060

Fiyat Aralığı
4,0506 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
5470 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 16.0 mm Nylon Natural

50M035060F016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Natural

50M060100F012

Fiyat Aralığı
2,6685 TL - 2,1613 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 45.0 mm Nylon Natural

50M060100F045

Fiyat Aralığı
3,9316 TL - 3,1848 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

50M040070F010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 8.0 mm Nylon Natural

50M060100G008

Fiyat Aralığı
2,6095 TL - 2,1138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

50M040070F006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 40.0 mm Nylon Natural

50M050080G040

Fiyat Aralığı
3,4123 TL - 2,7639 TL

Stok Seviyeleri
2436 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural