Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,5837 TL - 8,1281 TL 1000 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
6,0238 TL - 7,4367 TL 2000 Stokta
M8
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4314 TL - 3,0019 TL 3000 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
2,2384 TL - 2,7635 TL 5000 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
3,7667 TL - 4,6505 TL 4500 Stokta
M6
70.0 mm
Oluklu Baş
6,568 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
Oluklu Baş
5,1685 TL - 6,3808 TL 4000 Stokta
M6
75.0 mm
Oluklu Baş
8,7041 TL - 10,7458 TL 8000 Stokta
M8
70.0 mm
Oluklu Baş
6,1762 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1364 TL - 8,8103 TL 1000 Stokta
M10
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,6903 TL - 4,5561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1518 TL - 2,6563 TL 476 Stokta
M6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8884 TL - 3,566 TL 9000 Stokta
M6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2479 TL - 2,7753 TL 5000 Stokta
M6
22.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,6494 TL - 3,271 TL 16915 Stokta
M5
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1303 TL - 1,3952 TL 3000 Stokta
M3.5
10.0 mm
Oluklu Baş
1,7079 TL - 2,1085 TL 940 Stokta
M4
40.0 mm
Oluklu Baş
1,1801 TL - 1,4571 TL 2000 Stokta
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
6,0713 TL - 7,4954 TL 2000 Stokta
M8
25.0 mm
Oluklu Baş
8,8742 TL - 10,9559 TL 1500 Stokta
M10
60.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Natural

50M100150F020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 16.0 mm Nylon Natural

50M080125G016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Natural

50M050080F030

Fiyat Aralığı
3,0019 TL - 2,4314 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Natural

50M060100F020

Fiyat Aralığı
2,7635 TL - 2,2384 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 70.0 mm Nylon Natural

50M060100F070

Fiyat Aralığı
4,6505 TL - 3,7667 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 50.0 mm Nylon Natural

50M080125F050

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 6,568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 75.0 mm Nylon Natural

50M060100F075

Fiyat Aralığı
6,3808 TL - 5,1685 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 70.0 mm Nylon Natural

50M080125F070

Fiyat Aralığı
10,7458 TL - 8,7041 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 35.0 mm Nylon Natural

50M080125G035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 30.0 mm Nylon Natural

50M100150G030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm Nylon Natural

50M060100G035

Fiyat Aralığı
4,5561 TL - 3,6903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm Nylon Natural

50M060100G010

Fiyat Aralığı
2,6563 TL - 2,1518 TL

Stok Seviyeleri
476 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Nylon Natural

50M060100G030

Fiyat Aralığı
3,566 TL - 2,8884 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 22.0 mm Nylon Natural

50M060100G022

Fiyat Aralığı
2,7753 TL - 2,2479 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 35.0 mm Nylon Natural

50M050080G035

Fiyat Aralığı
3,271 TL - 2,6494 TL

Stok Seviyeleri
16915 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 10.0 mm Nylon Natural

50M035060F010

Fiyat Aralığı
1,3952 TL - 1,1303 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon Natural

50M040070F040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

50M040070F012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon Natural

50M080125F025

Fiyat Aralığı
7,4954 TL - 6,0713 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M10 60.0 mm Nylon Natural

50M100150F060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural