Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,2669 TL - 2,7986 TL 2500 Stokta
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
8,3716 TL - 10,3353 TL 1500 Stokta
M10
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,4141 TL - 9,1529 TL 1500 Stokta
M10
35.0 mm
Oluklu Baş
8,3716 TL - 10,3353 TL 1500 Stokta
M10
50.0 mm
Oluklu Baş
1,2001 TL - 1,4817 TL 3000 Stokta
M4
25.0 mm
Oluklu Baş
3,6295 TL - 4,9527 TL 2900 Stokta
M5
15.0 mm
Oluklu Baş
1,8259 TL - 2,2544 TL 2000 Stokta
M5
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 2500 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
6,3663 TL - 7,8596 TL 1500 Stokta
M10
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,9374 TL - 6,9374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
19.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,4539 TL - 7,9674 TL 1500 Stokta
M8
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2574 TL - 2,7868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,2578 TL - 5,2563 TL 3990 Stokta
M6
75.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,2578 TL - 5,2563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,3189 TL - 4,0975 TL 500 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
3,233 TL - 3,9916 TL 5000 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL 1500 Stokta
M10
25.0 mm
Oluklu Baş
1,4348 TL - 1,7712 TL 1000 Stokta
M5
12.0 mm
Oluklu Baş
2,0374 TL - 2,5154 TL 3000 Stokta
M6
5.0 mm
Oluklu Baş
1,4444 TL - 1,7833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

50M060100F022

Fiyat Aralığı
2,7986 TL - 2,2669 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 50.0 mm Nylon Natural

50M100150G050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M10 35.0 mm Nylon Natural

50M100150F035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M10 50.0 mm Nylon Natural

50M100150F050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

50M040070F025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 15.0 mm Nylon Natural

50M050080F015

Fiyat Aralığı
4,9527 TL - 3,6295 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

50M050080F006

Fiyat Aralığı
2,2544 TL - 1,8259 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

50M060100F016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 16.0 mm Nylon Natural

50M100150G016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 19.0 mm Nylon Natural

50M100150G019

Fiyat Aralığı
6,9374 TL - 6,9374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 50.0 mm Nylon Natural

50M080125G050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Nylon Natural

50M060100G025

Fiyat Aralığı
2,7868 TL - 2,2574 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 75.0 mm Nylon Natural

50M060100G075

Fiyat Aralığı
5,2563 TL - 4,2578 TL

Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 70.0 mm Nylon Natural

50M060100G070

Fiyat Aralığı
5,2563 TL - 4,2578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon Natural

50M060100F050

Fiyat Aralığı
4,0975 TL - 3,3189 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Natural

50M060100F060

Fiyat Aralığı
3,9916 TL - 3,233 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M10 25.0 mm Nylon Natural

50M100150F025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon Natural

50M050080F012

Fiyat Aralığı
1,7712 TL - 1,4348 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 5.0 mm Nylon Natural

50M060100F005

Fiyat Aralığı
2,5154 TL - 2,0374 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

50M050080F016

Fiyat Aralığı
1,7833 TL - 1,4444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural