Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
1455012 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
70280 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
3000 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
420000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
44455 Stokta
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
6390 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
114000 Stokta
Doğal renk
Nylon
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1377000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2998 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
16133000 Stokta
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
388162 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
43720 Stokta
Beyaz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
144560 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
664 Stokta
Siyah
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096091059901


Stok Seviyeleri
1455012 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.5 mm 19.8 mm 20.2 mm Nylon

096205559901


Stok Seviyeleri
70280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Perçin Tipi
    Mandallı Perçin
  • Perçin Kafa Biçimi
    Round
N/A Transparent 20.0 mm 34.0 mm (PT)

8100701700VR


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Doğal renk 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR2-768-01


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Siyah 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR2-768-01BK


Stok Seviyeleri
44455 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8100711700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

8170821700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.7 - 11.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

8130700008VR


Stok Seviyeleri
6390 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Doğal renk 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR1-344-01


Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR2-344-01


Stok Seviyeleri
1377000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

8130710001VR


Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

8100661700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Siyah 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR1-344-01BK


Stok Seviyeleri
16133000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

8100671700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

096065500001


Stok Seviyeleri
388162 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8110690008VR


Stok Seviyeleri
43720 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

8130680008VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Siyah 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR2-488-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

096091000001


Stok Seviyeleri
144560 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170840101VR


Stok Seviyeleri
664 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm