Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
120000 Stokta
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
936 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3194 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
950 Stokta
Beyaz
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1318 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
5338000 Stokta
Doğal renk
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
195000 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
312000 Stokta
Doğal renk
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
34000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
16966 Stokta
Beyaz
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
5144 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
24066 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
160620 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4093 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
4498 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
N/A Siyah 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR2-344-01BK


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8100691700VR


Stok Seviyeleri
936 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

8130690001VR


Stok Seviyeleri
3194 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170840108VR


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8100681700VR


Stok Seviyeleri
1318 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Doğal renk 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01


Stok Seviyeleri
5338000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170841700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Blue

096091008701


Stok Seviyeleri
195000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A Siyah 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Doğal renk 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR1-488-01


Stok Seviyeleri
312000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Doğal renk 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR2-488-01


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

8170820108VR


Stok Seviyeleri
16966 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.7 - 11.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
N/A Siyah 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR1-488-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8110680001VR


Stok Seviyeleri
5144 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

8130670001VR


Stok Seviyeleri
24066 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Doğal renk 6.0 mm 7.5 mm (PT)

BR2-226-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Siyah 6.0 mm 7.5 mm (PT)

BR2-226-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8110660001VR


Stok Seviyeleri
160620 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100710001VR


Stok Seviyeleri
4093 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

8110700001VR


Stok Seviyeleri
4498 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm