Menü Arama

Manyetik Tavan Kancaları

Stokta

Magnetic ceiling hooks use a powerful magnet to attach them to metal surfaces, making them ideal for use in spaces where traditional hooks cannot be fitted. Surrounded by a durable white casing, they create an attractive stand for point of sale displays or marketing material. Used with adhesive steel discs to create a magnetic display on any surface.

Commonly used in retail and public spaces to display promotional material, they are ideal for temporary displays or for use in spaces where drilling or other permanent fixing methods are not possible or not desired.

  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 kg
Mıknatıslı Kanca Round Ferrite 50.0 mm 22.0 kg

493184


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Yöntemi
    Mıknatıs Bağlantı
  • Taban Çapı
    50.0 mm