Menü Arama

Mıknatıslı Dokunmatik Sürgüler

Stokta

Our range of Magnetic Touch Latches deliver aesthetic and design benefits and are ideal for applications where knobs or handles are not suitable. Available as surface mount or recess fitting in a variety of styles.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Kılıf Malzemesi Uzatılmış Boy Toplam Uzunluk Renk Montaj Tipi Satın Al
1045 Stokta
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Brown
Screw on
228 Stokta
PS
45.0 mm
45.0 mm
Siyah
Screw on
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Brown
Screw on
5 Stokta
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Brown
Screw on
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
Siyah
14 Stokta
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Beyaz
Screw on
37 Stokta
PS
35.0 mm
28.5 mm
Siyah
Sıkı Geçme
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Beyaz
Screw on
30 Stokta
ABS; POM
74.5 mm
59.0 mm
Brown
Screw on
150 Stokta
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Beyaz
Screw on
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Beyaz
Screw on
20 Stokta
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Brown
Screw on
30 Stokta
ABS; POM
75.5 mm
59.5 mm
Gri
Screw on
Mıknatıslı Mandal 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brown

1222650


Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    22.5 g
Mıknatıslı Mandal 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Black

1219471


Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polystyrene
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
Mıknatıslı Mandal 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Brown

1222648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    22.0 g
Mıknatıslı Mandal 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brown

1222652


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    42.0 g
Mıknatıslı Mandal 1.3 kg-f Siyah

1222645


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Yaklaşık Ağırlık
    9.0 g
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Diş Çapı
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f White

1222649


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    22.0 g
Mıknatıslı Mandal 28.5 mm 1.0 kg-f Black

1219472


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polystyrene
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Sıkı Geçme
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Kapalı Uzunluk
    28.5 mm
Mıknatıslı Mandal 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f White

1222647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    53.0 g
Mıknatıslı Mandal 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Brown

1222655


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polyacetal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    19.0 g
Mıknatıslı Mandal 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f White

1222653


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    42.0 g
Mıknatıslı Mandal 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f White

1222651


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    22.5 g
Mıknatıslı Mandal 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Brown

1222646


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    53.0 g
Mıknatıslı Mandal 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grey

1222654


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polyacetal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Yaklaşık Ağırlık
    28.5 g