Mounting Blocks & Flanges
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Diş Uzunluğu | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220854 | 840 Stokta |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 25 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 975 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 152 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 330 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 165 Stokta |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 25 Stokta |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 570 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 180 Stokta |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 235 Stokta |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 385 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 770 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 845 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 180 Stokta |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin