Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
43,003 TL - 43,003 TL 858 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
12,4477 TL - 12,4477 TL 1552 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
6.0 mm
31,858 TL - 31,858 TL 148 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
132,1633 TL - 323,8001 TL 99 Stokta
1.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
98,2937 TL - 98,2937 TL 100 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
95,7842 TL - 234,6713 TL 36 Stokta
1.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
25.0 mm
201,9773 TL - 494,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
50.0 mm
34,5917 TL - 84,7496 TL 485 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
51,6246 TL - 51,6246 TL 31 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
25,7597 TL - 25,7597 TL 4700 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
8.0 mm
27,6715 TL - 27,6715 TL 893 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
292,8199 TL - 292,8199 TL 1280 Stokta
11.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
241,0902 TL - 241,0902 TL 62 Stokta
8.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
65,3982 TL - 65,3982 TL 1152 Stokta
2.1 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
526,9708 TL - 526,9708 TL 12 Stokta
16.0 kg
Rod
Kuzey ve Güney
20.0 mm
72,9684 TL - 72,9684 TL 13566 Stokta
3.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
64,2416 TL - 64,2416 TL 18612 Stokta
3.4 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
18.0 mm
654,2976 TL - 654,2976 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 kg
Cylindrical
Kuzey
23.0 mm
64,7673 TL - 64,7673 TL 238 Stokta
3.6 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493188

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.7 kg

493186

Fiyat Aralığı
12,4477 TL - 12,4477 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.7 kg

493191

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.5 kg

496737

Fiyat Aralığı
323,8001 TL - 132,1633 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 1.7 kg

493192

Fiyat Aralığı
98,2937 TL - 98,2937 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 1.5 kg

493196

Fiyat Aralığı
234,6713 TL - 95,7842 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 50.0 mm 2.5 kg

493197

Fiyat Aralığı
494,8447 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    50.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    2.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.3 kg

493194

Fiyat Aralığı
84,7496 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 1.7 kg

493193

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493189

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 1.7 kg

493187

Fiyat Aralığı
25,7597 TL - 25,7597 TL

Stok Seviyeleri
4700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.7 kg

493190

Fiyat Aralığı
27,6715 TL - 27,6715 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 11.0 kg

1219360

Fiyat Aralığı
292,8199 TL - 292,8199 TL

Stok Seviyeleri
1280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    11.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 8.5 kg

1219361

Fiyat Aralığı
241,0902 TL - 241,0902 TL

Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    8.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 2.1 kg

1219413

Fiyat Aralığı
65,3982 TL - 65,3982 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 16.0 kg

1219368

Fiyat Aralığı
526,9708 TL - 526,9708 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    16.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 3.3 kg

1219352

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
13566 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 18.0 mm 3.4 kg

1219353

Fiyat Aralığı
64,2416 TL - 64,2416 TL

Stok Seviyeleri
18612 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    18.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 23.0 mm 23.2 kg

1219423

Fiyat Aralığı
654,2976 TL - 654,2976 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Boyut
    23.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    23.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 3.6 kg

1219396

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    3.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated