Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
98,2937 TL - 98,2937 TL 100 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
132,1633 TL - 323,8001 TL 99 Stokta
1.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
31,858 TL - 31,858 TL 148 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
34,5917 TL - 84,7496 TL 485 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
201,9773 TL - 494,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
50.0 mm
95,7842 TL - 234,6713 TL 36 Stokta
1.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
25.0 mm
27,6715 TL - 27,6715 TL 893 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
51,6246 TL - 51,6246 TL 31 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
12,4477 TL - 12,4477 TL 1552 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
6.0 mm
25,7597 TL - 25,7597 TL 4700 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
8.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 858 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 394 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
46,7881 TL - 46,7881 TL 305 Stokta
1.1 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
234,1508 TL - 234,1508 TL 1748 Stokta
6.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
19.0 mm
413,2074 TL - 413,2074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
82,0107 TL - 82,0107 TL 9 Stokta
3.1 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
14.0 mm
34,5917 TL - 34,5917 TL 13 Stokta
0.4 kg
Rod
Kuzey ve Güney
3.0 mm
20,082 TL - 20,082 TL 134 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey
6.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 2584 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Kuzey
15.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 1.7 kg

493192

Fiyat Aralığı
98,2937 TL - 98,2937 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.5 kg

496737

Fiyat Aralığı
323,8001 TL - 132,1633 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.7 kg

493191

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.3 kg

493194

Fiyat Aralığı
84,7496 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 1.7 kg

493193

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 50.0 mm 2.5 kg

493197

Fiyat Aralığı
494,8447 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    50.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    2.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 1.5 kg

493196

Fiyat Aralığı
234,6713 TL - 95,7842 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.7 kg

493190

Fiyat Aralığı
27,6715 TL - 27,6715 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493189

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.7 kg

493186

Fiyat Aralığı
12,4477 TL - 12,4477 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 1.7 kg

493187

Fiyat Aralığı
25,7597 TL - 25,7597 TL

Stok Seviyeleri
4700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493188

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.5 kg

1219345

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
394 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 1.1 kg

1219356

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
305 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 19.0 mm 6.0 kg

1219354

Fiyat Aralığı
234,1508 TL - 234,1508 TL

Stok Seviyeleri
1748 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    19.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 13.0 kg

1219362

Fiyat Aralığı
413,2074 TL - 413,2074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 14.0 mm 3.1 kg

1219350

Fiyat Aralığı
82,0107 TL - 82,0107 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    14.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 3.0 mm 0.4 kg

1219370

Fiyat Aralığı
34,5917 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    3.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    0.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 6.0 mm 0.3 kg

1219378

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 15.0 mm 0.8 kg

1219386

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium