Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4477 TL - 12,4477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
51,6246 TL - 51,6246 TL | 31 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
27,6715 TL - 27,6715 TL | 893 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
43,003 TL - 43,003 TL | 858 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
25,7597 TL - 25,7597 TL | 1635 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
132,1633 TL - 323,8001 TL | 99 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
1.260,1006 TL - 1.260,1006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
363,5973 TL - 363,5973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
255,3507 TL - 255,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
257,2011 TL - 257,2011 TL | 4 Stokta |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
31,858 TL - 31,858 TL | 148 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
34,5917 TL - 84,7496 TL | 485 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
95,7842 TL - 234,6713 TL | 36 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
98,2937 TL - 98,2937 TL | 100 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
292,8199 TL - 292,8199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | 122 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
65,3982 TL - 65,3982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
189,4656 TL - 189,4656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.7 kg
2.7 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin