Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 Stokta |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
23.0 mm
23.0 mm
|
|||
| 280 Stokta |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
| 162 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
6.0 mm
6.0 mm
|
|||
| 455 Stokta |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
4.0 mm
4.0 mm
|
|||
| 13 Stokta |
0.4 kg
0.4 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
3.0 mm
3.0 mm
|
|||
| 407 Stokta |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
| 305 Stokta |
1.1 kg
1.1 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 kg
14.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
40.0 mm
40.0 mm
|
|||
| 19 Stokta |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
| 225 Stokta |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5 kg
8.5 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||
| 818 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4 kg
2.4 kg
|
Square
|
Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
| 5185 Stokta |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
| 13566 Stokta |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin