O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
İçerisinde bir ölçüm bandı, bir kesme bloğu, bir yapıştırıcı şişesi, bir geri çekilebilir bıçak ve bir ip bulunmaktadır.Her türlü özelleştirilmiş uygulamanın sızdırmazlığını sağlamak ve sızıntıları veya sıvıları önlemek için uygundur.Çeşitli hidrolik sistemlerde, pnömatik sistemlerde, akışkan güç sistemlerinde, otomotiv, imalat veya petrol ve gazda kullanılır. Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6153, SRV0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Tip | L | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| 176 Stokta |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin