Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
1960 Stokta
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
100 Stokta
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
100 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
688 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
100 Stokta
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
90 Stokta
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
Metric O-Ring Kit
1575 Stokta
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Metric O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
3570 Stokta
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 31.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600728


Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600720


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600723


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600726


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600725


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600717


Stok Seviyeleri
688 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 32.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600729


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600719


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600727


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600724


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600715


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Metrik O-Halka

490033


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Parça Sayısı
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600702


Stok Seviyeleri
1575 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
Metrik O-Halka Sızdırmazlık Halkası Kiti Fluoroelastomer 75 FPM

490034


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Parça Sayısı
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600698


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600701


Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 31.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600710


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah