Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1960 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 688 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 90 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
NBR
|
Metric O-Ring Kit
|
|||
| 1575 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
FPM
|
Metric O-Ring Kit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 3570 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin