Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
4997 Stokta
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
14 Stokta
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
8 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
97 Stokta
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
32120 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
1575 Stokta
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
3570 Stokta
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
45320 Stokta
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
1800 Stokta
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
599 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
94 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
  • / 3
O-Halka 9.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600704


Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600712


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600707


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600698


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600703


Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600695


Stok Seviyeleri
32120 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600702


Stok Seviyeleri
1575 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600701


Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600709


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600700


Stok Seviyeleri
45320 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600706


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103169954


Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm NBR Black

178104569954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm NBR Black

178104869954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Black

178103969954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.6 mm 3.0 mm NBR Black

178104369954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm NBR Black

178104169954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103569954


Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah