Menü Arama

O-Ringler & Kit SAE Flanş Contaları

Stokta

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage.
  • It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems.
  • It is inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal.
Malzeme: PU Renk: Blue Seri Kodu: SR6158, SRV0070

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Diş Boyutu Diş Standardı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Çeşitli
SAE Flanş Contası 1/2 in PU Mavi

490090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası 1 in PU Mavi

490092


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası 1 1/4 in PU Mavi

490093


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası 2 in PU Mavi

490095


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası 3/4 in PU Mavi

490091


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası 1 1/2 in PU Mavi

490094


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Parça Sayısı
    10
SAE Flanş Contası Sızdırmazlık Halkası Kiti

490043


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çeşitli
  • Dahil
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Parça Sayısı
    60
  • Tam Malzeme
    Polyurethane 90
  • Renk
    Mavi