Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Series Code :SR1867
Seri Kodu: SR1867
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461,888 TL - 461,888 TL | 12220 Stokta |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
590,6868 TL - 590,6868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
619,2853 TL - 619,2853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1.649,6753 TL - 1.649,6753 TL | 15 Stokta |
|
Foam
|
|
|
||
848,2843 TL - 848,2843 TL | 780 Stokta |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1.108,6155 TL - 1.108,6155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Foam
|
|
|
||
319 Stokta |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
403 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
304,1567 TL - 304,1567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
|
|
||
319 Stokta |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
278 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
1007 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
3848 Stokta |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
1229 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
349 Stokta |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
300 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
750 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin