Menü Arama

Perçin Kapakları

Stokta

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Vidalar için koruma ve düzgün bir görüntü sağlamak üzere tasarlanmıştır.Toz ve kir girmesine, hasara ve korozyona karşı koruma sağlar.Otomotiv, inşaat, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, HDPE Renk: Brown, Siyah, Beyaz, Gri, Beige Seri Kodu: , SR1814, SR1804

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B C Renk A D Tip Satın Al
260800 Stokta
Siyah
31025 Stokta
Siyah
551000 Stokta
Siyah
153501 Stokta
Beyaz
475932 Stokta
Beyaz
17280 Stokta
Beyaz
2880 Stokta
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
1121456 Stokta
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
804 Stokta
Beyaz
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
291500 Stokta
Beyaz
61930 Stokta
Siyah
4720 Stokta
Beyaz
1000 Stokta
Gri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
1.6 mm
Brown
2.9 mm
1
  • / 2
Perçin Kapağı 2.7 mm 11.5 mm HDPE Siyah

065271011404


Stok Seviyeleri
260800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapatma Kapağı 12.0 mm (DIA)

064251222003


Stok Seviyeleri
31025 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Siyah

064321569903


Stok Seviyeleri
551000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 2.8 mm 12.0 mm HDPE Beyaz

065281260003


Stok Seviyeleri
153501 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Beyaz

064321560003


Stok Seviyeleri
475932 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

064261260003


Stok Seviyeleri
17280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

064261269903


Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Perçin Kapağı 2.3 mm 9.7 mm HDPE Beyaz

065230815404


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beige
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 2.3 mm 9.7 mm HDPE Siyah

065230811404


Stok Seviyeleri
1121456 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 2.7 mm 16.1 mm HDPE Beyaz

065271516404


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

064321269903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Perçin Kapağı 3.7 mm 14.9 mm HDPE Beyaz

065371316404


Stok Seviyeleri
804 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı HDPE Beyaz

065180715404


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beige
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 2.3 mm 9.7 mm HDPE Beyaz

065230816404


Stok Seviyeleri
291500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 1.9 mm 8.0 mm HDPE Siyah

065180711404


Stok Seviyeleri
61930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapatma Kapağı 12.0 mm (DIA)

064251211303


Stok Seviyeleri
4720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapatma Kapağı (DIA)

065181031804


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçin Kapağı 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Brown

20842550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    2.9 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    1.6 mm
  • Renk
    Brown
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene