Menü Arama

Pozidrive Vida Kapakları

Stokta

Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.

  • Designed to cover Pozidriv (Phillips or Crosshead) screws, providing a seamless and finished look.
  • Prevents dust, dirt, and other debris from entering the assembly.
  • Ideal for use in applications such as furniture, appliances and electrical.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Chocolate Brown, Clay Brown, Ochre Brown, Grey, White, Brown Seri Kodu: SR1815

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Pozisyon Renk d1 H Satın Al
128136 Stokta
12.0 mm
no. 2
Gri
9.5 mm
4.1 mm
44712 Stokta
12.0 mm
no. 2
Beyaz
9.5 mm
4.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
no. 3
Ochre Brown
10.0 mm
4.5 mm
19000 Stokta
13.0 mm
no. 3
Clay Brown
10.0 mm
4.5 mm
1000 Stokta
12.0 mm
no. 2
Brown
9.5 mm
4.1 mm
306000 Stokta
12.0 mm
no. 2
Ochre Brown
9.5 mm
4.1 mm
22103 Stokta
12.0 mm
no. 2
Brown
9.5 mm
4.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
no. 3
Siyah
10.0 mm
4.5 mm
1572564 Stokta
13.0 mm
no. 3
Chocolate Brown
10.0 mm
4.5 mm
278749 Stokta
13.0 mm
no. 3
Beyaz
10.0 mm
4.5 mm
211734 Stokta
13.0 mm
no. 3
Gri
10.0 mm
4.5 mm
51000 Stokta
12.0 mm
no. 2
Siyah
9.5 mm
4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Grey

119000261003


Stok Seviyeleri
128136 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE White

119000260003


Stok Seviyeleri
44712 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Ochre Brown

119000368003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Clay Brown

119000368103


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brown

119000268203


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Ochre Brown

119000268003


Stok Seviyeleri
306000 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brown

119000268103


Stok Seviyeleri
22103 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Black

119000369903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Chocolate Brown

119000368203


Stok Seviyeleri
1572564 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE White

119000360003


Stok Seviyeleri
278749 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Grey

119000361003


Stok Seviyeleri
211734 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive Vida Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Black

119000269903


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm