This range of Industrial Articulated Feet feature a threaded stud made from 304 Stainless Steel attached to a black Polyamide (PA) base, providing a maximum articulation of 30. Ideal for use in Food Production Industries and Catering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17586 Stokta |
M16 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 1152 Stokta |
M12 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 493681 | 27 Stokta |
M20 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 416 Stokta |
M8 X 50
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 850 Stokta |
M10 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 115 Stokta |
M10 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1722 Stokta |
M12 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2244 Stokta |
M8 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 630 Stokta |
M12 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 4440 Stokta |
M10 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 546 Stokta |
M12 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 238 Stokta |
M10 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin