Menü Arama

Serbest Asılı Kancalar - Yaylı

Stokta

Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kanca Uzunluğu Asgari Kanca Uzunluğu Toplam Uzunluk Satın Al
9900 Stokta
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
17100 Stokta
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
458640 Stokta
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 2500.0 mm Steel

464838


Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    2500.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    320.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 1400.0 mm Steel

464837


Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    1400.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    210.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 1300.0 mm Steel

464836


Stok Seviyeleri
458640 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    1300.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    160.0 mm