Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Low-profile Pallet Feet that are often called Weld Cups. They fit standard metal base glides and provided added strength and protection.
The smooth Mild Steel material protects floors and helps to reduce noise levels, while fully encapsulating and protecting the metal base.
The maximum post sizes assume SHS tubing is used. This Pallet Foot range is ideal for metal pallets and stillages.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu İç Çap | Renk | Stil | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Doğal renk
|
İstiflenmez
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mild Steel
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| 24000 Stokta |
|
Siyah
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Doğal renk
|
İstiflenmez
|
2.126 in
54.0 mm
|
Mild Steel
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Doğal renk
|
İstiflenmez
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Doğal renk
|
İstiflenmez
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mild Steel
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 30510 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Doğal renk
|
İstiflenmez
|
2.126 in
54.0 mm
|
Mild Steel
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mild Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin