Menü Arama

Takoz Pimleri - Standart

Stokta

Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
27000 Stokta
1.6 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
9.5 mm
7966 Stokta
2.4 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.2 mm
356958 Stokta
1.2 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.0 mm
7998 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
227924 Stokta
3.2 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
12.7 mm
2000 Stokta
7.9 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
9.5 mm
79960 Stokta
2.4 mm
9.5 mm
10998 Stokta
4.7 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.4 mm
  • / 2
Pim 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620375


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120375


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930250


Stok Seviyeleri
7966 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

2503750312


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    9.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870375


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470500


Stok Seviyeleri
356958 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

2501250125


Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

2501250375


Stok Seviyeleri
227924 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120500


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470375


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930375


Stok Seviyeleri
79960 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870625


Stok Seviyeleri
10998 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790