Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.
It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kovan Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
12,3015 TL - 30,1389 TL | 2200 Stokta |
Clear
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,6395 TL - 9,0849 TL | 3995 Stokta |
Clear
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,5784 TL - 23,4671 TL | 3008 Stokta |
Clear
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,486 TL - 18,3409 TL | 5519 Stokta |
Clear
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7839 TL - 11,7207 TL | 5810 Stokta |
Clear
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
22,7106 TL - 55,641 TL | 3430 Stokta |
White
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,6216 TL - 21,123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,1777 TL - 24,9355 TL | 3200 Stokta |
Clear
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 2931 Stokta |
White
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,6147 TL - 35,8059 TL | 3226 Stokta |
Clear
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
11,5656 TL - 28,3357 TL | 4305 Stokta |
Clear
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,5364 TL - 9,5364 TL | 334 Stokta |
Clear
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
37,4305 TL - 37,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
34,6968 TL - 85,0072 TL | 2990 Stokta |
White
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin