Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 24 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 1 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 84 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 26 Stokta |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 16 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 35 Stokta |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 136 Stokta |
M8
|
Swivel
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 32 Stokta |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Swivel
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stainless Steel
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 19 Stokta |
M10
|
Swivel
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin